Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10641644

Staré objednací číslo:

WIT-50RR-BK-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,7208 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 720,80 Kč

1000 x 2,7208 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy hlava odnímatelná
Minimální pevnost v tahu 22.7 kg
Celková délka 203.2 mm
Celková šířka 4.8 mm
Tloušťka 1.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás