Menu Vyhledávání

Pásky vázací - kuličkové 100.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Nové objednací číslo:

10378359

Staré objednací číslo:

462677

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 0,7125 Kč
1000 - 1999 0,6749 Kč
2000 + 0,6414 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

71,25 Kč

100 x 0,7125 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar hlavy Čtvercové
Maximální průměr kabelového svazku 25.0 mm
Celková délka 100.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás