Menu Vyhledávání

Pásky vázací - kuličkové 226.0 mm 63.0 mm polyamid přírodní

This beaded cable tie has a teardrop shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Nové objednací číslo:

10378403

Staré objednací číslo:

462682

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,1734 Kč
1000 - 1999 4,9084 Kč
2000 + 4,6575 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

517,34 Kč

100 x 5,1734 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar hlavy tvar slzy
Maximální průměr kabelového svazku 63.0 mm
Celková délka 226.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás