Menu Vyhledávání

Pásky vázací - kuličkové 120.0 mm 30.0 mm polyamid černá

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Nové objednací číslo:

10378427

Staré objednací číslo:

462684

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 1,1839 Kč
1000 - 1999 1,1253 Kč
2000 + 1,0667 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

118,39 Kč

100 x 1,1839 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar hlavy Čtvercové
Maximální průměr kabelového svazku 30.0 mm
Celková délka 120.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás