Menu Vyhledávání

Pásky vázací - kuličkové 150.0 mm 39.0 mm polyamid černá

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Nové objednací číslo:

10378434

Staré objednací číslo:

462685

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,1475 Kč
1000 - 1999 2,0359 Kč
2000 + 1,9243 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

214,75 Kč

100 x 2,1475 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar hlavy vidlice
Maximální průměr kabelového svazku 39.0 mm
Celková délka 150.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás