Menu Vyhledávání

Pásky vázací - kuličkové 280.0 mm 75.0 mm polyamid černá

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Nové objednací číslo:

10378458

Staré objednací číslo:

462687

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 6,3168 Kč
1000 - 1999 5,9961 Kč
2000 + 5,6893 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

631,68 Kč

100 x 6,3168 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar hlavy tvar slzy
Maximální průměr kabelového svazku 75.0 mm
Celková délka 280.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás