Menu Vyhledávání

Pásky vázací - kuličkové 152.4 mm 44.5 mm polyamid černá

Tato kuličková vázací pásky umožňuje opětovné otevírání a zavírání za účelem oprav a údržby. Kuličkový design zabraňuje vytažení.
Nové objednací číslo:

10150238

Staré objednací číslo:

BT-6-01-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,6304 Kč
5000 - 9999 1,5983 Kč
10000 - 24999 1,5662 Kč
25000 + 1,534 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 630,40 Kč

1000 x 1,6304 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar hlavy tvar slzy
Maximální průměr kabelového svazku 44.5 mm
Celková délka 152.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás