Menu Vyhledávání

Pásky vázací - kuličkové 150.0 mm 35.6 mm polyamid přírodní

This cable tie is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. The cable is beaded and has a locking head. It has maximum bundle diameter of 35.6 mm
Nové objednací číslo:

10159859

Staré objednací číslo:

LBT-18-01

9500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,0399 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 039,90 Kč

1000 x 3,0399 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Maximální průměr kabelového svazku 35.6 mm
Celková délka 150.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás