Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid žlutá

Nové objednací číslo:

10247501

Staré objednací číslo:

461188-Y

1200 Skladem Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 8,2273 Kč
1000 - 1999 7,8228 Kč
2000 + 7,4045 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

822,73 Kč

100 x 8,2273 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 380.0 mm
Celková šířka 7.6 mm
Maximální průměr kabelového svazku 110.0 mm
Minimální pevnost v tahu 55.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva žlutá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás