Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 185
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
4,6156 Kč - 4,9921 Kč 67500 Skladem
88.0 mm
300.0 mm
přírodní
55.0 kg
9,6774 Kč - 10,7512 Kč 10200 Skladem
166.0 mm
550.0 mm
černá
80.0 kg
13,1079 Kč - 14,586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
236.0 mm
762.0 mm
černá
80.0 kg
54,3278 Kč - 57,1865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
380.0 mm
1219.0 mm
černá
80.0 kg
11,3229 Kč - 12,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
685.0 mm
přírodní
80.0 kg
7,7392 Kč - 8,4085 Kč 9300 Skladem
133.0 mm
450.0 mm
černá
80.0 kg
2,4681 Kč - 2,7471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
přírodní
55.0 kg
3,6814 Kč - 3,9881 Kč 1200 Skladem
66.0 mm
240.0 mm
černá
55.0 kg
6,4563 Kč - 7,028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
380.0 mm
černá
80.0 kg
4,1276 Kč - 4,5877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0 mm
280.0 mm
přírodní
55.0 kg
24,9746 Kč - 27,15 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
270.0 mm
914.0 mm
přírodní
80.0 kg
54,3278 Kč - 57,1865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
380.0 mm
1219.0 mm
přírodní
80.0 kg
0,3667 Kč - 0,4085 Kč 11000 Skladem
30.0 mm
120.0 mm
černá
8.0 kg
11,5739 Kč - 12,8707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220.0 mm
710.0 mm
černá
80.0 kg
5,7497 Kč - 6,3886 Kč 700 Skladem
110.0 mm
380.0 mm
přírodní
80.0 kg
11,3229 Kč - 12,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
685.0 mm
černá
80.0 kg
24,9746 Kč - 27,15 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
270.0 mm
914.0 mm
černá
80.0 kg
102,4923 Kč - 102,4923 Kč 5000 Skladem
166.0 mm
550.0 mm
přírodní
80.0 kg
13,1079 Kč - 14,586 Kč 9900 Skladem
236.0 mm
762.0 mm
přírodní
80.0 kg
4,9085 Kč - 5,4383 Kč 3300 Skladem
130.0 mm
450.0 mm
přírodní
22.0 kg
  • z/ze 10
Pásky vázací 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247266

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
67500 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    88.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm polyamid 6.6 černá

10247525

Cenové rozmezí
10,7512 Kč - 9,6774 Kč

Skladové zásoby
10200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    550.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    166.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm polyamid 6.6 černá

10247563

Cenové rozmezí
14,586 Kč - 13,1079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    762.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    236.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm polyamid 6.6 černá

10247600

Cenové rozmezí
57,1865 Kč - 54,3278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1219.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    380.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247327

Cenové rozmezí
12,564 Kč - 11,3229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    685.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    210.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm polyamid 6.6 černá

10247518

Cenové rozmezí
8,4085 Kč - 7,7392 Kč

Skladové zásoby
9300 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    133.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247228

Cenové rozmezí
2,7471 Kč - 2,4681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm polyamid 6.6 černá

10247419

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,6814 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    240.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    66.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid 6.6 černá

10247457

Cenové rozmezí
7,028 Kč - 6,4563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    380.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    110.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247259

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 4,1276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    78.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247365

Cenové rozmezí
27,15 Kč - 24,9746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    914.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    270.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247389

Cenové rozmezí
57,1865 Kč - 54,3278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1219.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    380.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6 černá

10244845

Cenové rozmezí
0,4085 Kč - 0,3667 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm polyamid 6.6 černá

10247556

Cenové rozmezí
12,8707 Kč - 11,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    710.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    220.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247280

Cenové rozmezí
6,3886 Kč - 5,7497 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    380.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    110.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm polyamid 6.6 černá

10247549

Cenové rozmezí
12,564 Kč - 11,3229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    685.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    210.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm polyamid 6.6 černá

10247587

Cenové rozmezí
27,15 Kč - 24,9746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    914.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    270.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247303

Cenové rozmezí
102,4923 Kč - 102,4923 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    550.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    166.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247341

Cenové rozmezí
14,586 Kč - 13,1079 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    762.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    236.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10244791

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 4,9085 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    130.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2