Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 184
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
1,2049 Kč - 1,3389 Kč 12600 Skladem
74.0 mm
250.0 mm
černá
1,8141 Kč - 1,9901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
368.0 mm
černá
0,8786 Kč - 0,953 Kč 21600 Skladem
39.0 mm
150.0 mm
přírodní
1,8141 Kč - 2,0172 Kč 1000 Skladem
78.0 mm
265.0 mm
přírodní
5,1806 Kč - 73,0916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
přírodní
6,3224 Kč - 6,3224 Kč 30200 Skladem
42.0 mm
160.0 mm
černá
1,7058 Kč - 1,8547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.0 mm
250.0 mm
černá
2,2473 Kč - 2,4504 Kč 11500 Skladem
102.0 mm
368.0 mm
černá
5,3612 Kč - 5,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
500.0 mm
černá
1,0912 Kč - 1,2116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
160.0 mm
přírodní
1,7058 Kč - 1,8547 Kč 5500 Skladem
74.0 mm
250.0 mm
přírodní
2,2473 Kč - 2,4504 Kč 57800 Skladem
116.0 mm
368.0 mm
přírodní
5,3612 Kč - 5,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
500.0 mm
přírodní
10,2409 Kč - 137,0468 Kč 1000 Skladem
78.0 mm
290.0 mm
černá
0,5661 Kč - 0,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
100.0 mm
černá
0,3077 Kč - 0,35 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
135.0 mm
přírodní
5,257 Kč - 10,5421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0 mm
380.0 mm
černá
23.0 kg
0,3346 Kč - 0,3695 Kč 21500 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
modrá
3,3049 Kč - 3,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
368.0 mm
modrá
0,3346 Kč - 0,3695 Kč 2900 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
zelená
  • z/ze 10
Pásky vázací 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid černá

10244937

Cenové rozmezí
1,3389 Kč - 1,2049 Kč

Skladové zásoby
12600 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    74.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 3.6 mm 368.0 mm 30.0 mm polyamid černá

10244975

Cenové rozmezí
1,9901 Kč - 1,8141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid přírodní

10244449

Cenové rozmezí
0,953 Kč - 0,8786 Kč

Skladové zásoby
21600 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm polyamid přírodní

10244586

Cenové rozmezí
2,0172 Kč - 1,8141 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    265.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    78.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10278628

Cenové rozmezí
73,0916 Kč - 5,1806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm polyamid černá

10244999

Cenové rozmezí
6,3224 Kč - 6,3224 Kč

Skladové zásoby
30200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    42.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid černá

10245088

Cenové rozmezí
1,8547 Kč - 1,7058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    74.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid černá

10245170

Cenové rozmezí
2,4504 Kč - 2,2473 Kč

Skladové zásoby
11500 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm polyamid černá

10245217

Cenové rozmezí
5,835 Kč - 5,3612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    500.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm polyamid přírodní

10244630

Cenové rozmezí
1,2116 Kč - 1,0912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    42.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid přírodní

10244678

Cenové rozmezí
1,8547 Kč - 1,7058 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    74.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 116.0 mm polyamid přírodní

10244715

Cenové rozmezí
2,4504 Kč - 2,2473 Kč

Skladové zásoby
57800 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    116.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm polyamid přírodní

10244807

Cenové rozmezí
5,835 Kč - 5,3612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    500.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm polyamid černá

10278710

Cenové rozmezí
137,0468 Kč - 10,2409 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    290.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    78.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm polyamid černá

10331293

Cenové rozmezí
0,5661 Kč - 0,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    20.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm polyamid přírodní

10447840

Cenové rozmezí
0,35 Kč - 0,3077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    32.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 105.0 mm polypropylen černá

10204047

Cenové rozmezí
10,5421 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    380.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    105.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    23.0 kg
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid modrá

10244289

Cenové rozmezí
0,3695 Kč - 0,3346 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid modrá

10244722

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid zelená

10244296

Cenové rozmezí
0,3695 Kč - 0,3346 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790