Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 184
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
0,3346 Kč - 0,3695 Kč 2900 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
zelená
3,3049 Kč - 3,6674 Kč 16100 Skladem
102.0 mm
368.0 mm
zelená
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 7500 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
červená
3,3049 Kč - 3,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
368.0 mm
červená
0,3639 Kč - 0,4071 Kč 7800 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
stříbrná
3,5837 Kč - 3,9602 Kč 40 Skladem
102.0 mm
368.0 mm
stříbrná
0,3346 Kč - 0,3695 Kč 6500 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
žlutá
16,9705 Kč - 16,9705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
368.0 mm
žlutá
1,9103 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
250.0 mm
černá
10.0 kg
16,0362 Kč - 19,2574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
550.0 mm
černá
23.0 kg
0,7809 Kč - 0,8673 Kč 19000 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
modrá
1,5757 Kč - 1,757 Kč 6300 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
modrá
0,7809 Kč - 0,8673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
zelená
1,5757 Kč - 1,757 Kč 500 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
zelená
0,7809 Kč - 0,8673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
červená
1,5757 Kč - 1,757 Kč 800 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
červená
0,845 Kč - 0,9385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
stříbrná
1,7291 Kč - 1,9103 Kč 5100 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
stříbrná
0,7809 Kč - 0,8673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
žlutá
1,5757 Kč - 1,757 Kč 6800 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
žlutá
  • z/ze 10
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid zelená

10244296

Cenové rozmezí
0,3695 Kč - 0,3346 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid zelená

10244739

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
16100 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid červená

10244302

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid červená

10244746

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid stříbrná

10244319

Cenové rozmezí
0,4071 Kč - 0,3639 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid stříbrná

10244753

Cenové rozmezí
3,9602 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid žlutá

10244326

Cenové rozmezí
0,3695 Kč - 0,3346 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid žlutá

10244760

Cenové rozmezí
16,9705 Kč - 16,9705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 250.0 mm 68.0 mm polypropylen černá

10204016

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    68.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    10.0 kg
Pásky vázací 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm polypropylen černá

10204054

Cenové rozmezí
19,2574 Kč - 16,0362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    550.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    160.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    23.0 kg
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid modrá

10244371

Cenové rozmezí
0,8673 Kč - 0,7809 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid modrá

10245033

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid zelená

10244388

Cenové rozmezí
0,8673 Kč - 0,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid zelená

10245040

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid červená

10244395

Cenové rozmezí
0,8673 Kč - 0,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid červená

10245057

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid stříbrná

10244401

Cenové rozmezí
0,9385 Kč - 0,845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid stříbrná

10245064

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid žlutá

10244418

Cenové rozmezí
0,8673 Kč - 0,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid žlutá

10245071

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
6800 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790