Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm polyamid černá

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 35.0 mm
Nové objednací číslo:

10247822

Staré objednací číslo:

461249

29000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 40,9411 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 094,11 Kč

100 x 40,9411 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Typ hlavy hlava odnímatelná
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Materiál zubu polyamid
Maximální průměr kabelového svazku 35.0 mm
Celková délka 150.0 mm
Celková šířka 7.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás