Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm polyamid přírodní

This releasable cable tie is manufactured from natural nylon.
Nové objednací číslo:

10113929

Staré objednací číslo:

WIT-50LR-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,8901 Kč
5000 - 9999 6,0022 Kč
10000 + 5,3172 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 890,10 Kč

1000 x 6,8901 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva přírodní
Typ hlavy hlava půlkulatá
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Materiál zubu polyamid
Maximální průměr kabelového svazku 76.2 mm
Celková délka 295.9 mm
Celková šířka 4.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás