Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm polyamid černá

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Nové objednací číslo:

10487600

Staré objednací číslo:

WIT-50LR-UVB-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,4213 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 421,30 Kč

1000 x 4,4213 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Typ hlavy hlava půlkulatá
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Materiál zubu polyamid
Maximální průměr kabelového svazku 76.2 mm
Celková délka 295.9 mm
Celková šířka 4.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás