Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm polyamid přírodní

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Nové objednací číslo:

10113967

Staré objednací číslo:

WIT-50RR-M

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,7888 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 788,80 Kč

1000 x 2,7888 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva přírodní
Typ hlavy hlava půlkulatá
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Materiál zubu polyamid
Maximální průměr kabelového svazku 50.8 mm
Celková délka 203.2 mm
Celková šířka 4.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás