Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm polyamid přírodní

This releasable cable tie is made of natural UL94-V2 nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Nové objednací číslo:

10036839

Staré objednací číslo:

WIT-RT-1-M

9750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2072 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 207,20 Kč

1000 x 3,2072 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál zubu polyamid
Maximální průměr kabelového svazku 48.0 mm
Celková délka 206.0 mm
Celková šířka 7.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás