Menu Vyhledávání

Pásky vázací – zjistitelné detektorem kovů

Skladem

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

Produktová řada: SR1747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
5,4802 Kč - 5,4802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
145.0 mm
17,7932 Kč - 17,7932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
390.0 mm
6,0658 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
92.0 mm
8,9105 Kč - 8,9105 Kč 1446 Skladem
35.0 mm
150.0 mm
7,3173 Kč - 14,7403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
20,4198 Kč - 39,2547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
14,3837 Kč - 29,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
280.0 mm
40,4391 Kč - 40,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
340.0 mm
12,1736 Kč - 12,1736 Kč 400 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
15,6178 Kč - 15,6178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0 mm
377.0 mm
12,1038 Kč - 12,1038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
186.0 mm
44,8597 Kč - 49,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
340.0 mm
15,325 Kč - 15,325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
186.0 mm
11,1587 Kč - 11,1587 Kč 3400 Skladem
102.0 mm
360.0 mm
27,1639 Kč - 27,1639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
360.0 mm
6,2052 Kč - 6,2052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
92.0 mm
17,5282 Kč - 17,5282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.0 mm
185.0 mm
34,0246 Kč - 34,0246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
390.0 mm
6,585 Kč - 6,585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
92.0 mm
15,5621 Kč - 15,5621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
250.0 mm
  • z/ze 2
Pásky vázací 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm polyamid modrá

10277218

Cenové rozmezí
5,4802 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm polyamid modrá

10277256

Cenové rozmezí
17,7932 Kč - 17,7932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm polyamid modrá

10277294

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Kovová zoubkovaná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm polyamid modrá

10277225

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 8,9105 Kč

Skladové zásoby
1446 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 203.0 mm 4.6 mm polyamid modrá

10355053

Cenové rozmezí
14,7403 Kč - 7,3173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 400.0 mm 4.6 mm polyamid modrá

10355114

Cenové rozmezí
39,2547 Kč - 20,4198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    400.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 280.0 mm 4.8 mm polyamid modrá

10355084

Cenové rozmezí
29,0051 Kč - 14,3837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm polyamid modrá

10277263

Cenové rozmezí
40,4391 Kč - 40,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Kovová zoubkovaná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm polyamid modrá

10277232

Cenové rozmezí
12,1736 Kč - 12,1736 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm polyamid modrá

10277270

Cenové rozmezí
15,6178 Kč - 15,6178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm polyamid modrá

10277300

Cenové rozmezí
12,1038 Kč - 12,1038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Kovová zoubkovaná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm polypropylen modrá

10277348

Cenové rozmezí
49,6539 Kč - 44,8597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Kovová zoubkovaná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm polypropylen modrá

10277331

Cenové rozmezí
15,325 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Kovová zoubkovaná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm polyamid modrá

10277317

Cenové rozmezí
11,1587 Kč - 11,1587 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Kovová zoubkovaná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm polypropylen modrá

10277355

Cenové rozmezí
27,1639 Kč - 27,1639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Kovová zoubkovaná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm polyamid modrá

10277201

Cenové rozmezí
6,2052 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm polyamid modrá

10277249

Cenové rozmezí
17,5282 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm polyamid modrá

10277287

Cenové rozmezí
34,0246 Kč - 34,0246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm polypropylen modrá

10277324

Cenové rozmezí
6,585 Kč - 6,585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Kovová zoubkovaná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm polyamid modrá

10277362

Cenové rozmezí
15,5621 Kč - 15,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu