Menu Vyhledávání

Patky montážní – k deskám plošných spojů – montáž pomocí šroubů

Skladem

Tyto montážní patky se používají k bezpečnému upevnění desek plošných spojů do šasi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Průměr těla Koupit
9,8588 Kč - 9,8588 Kč 550 Skladem
9,9982 Kč - 9,9982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Patky montážní - k deskám plošných spojů M3 polyamid přírodní

10215081

Cenové rozmezí
9,8588 Kč - 9,8588 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Typ
    Non-undercut
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6 s 30% skelného vlákna
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Patky montážní - k deskám plošných spojů M4 polyamid přírodní

10215098

Cenové rozmezí
9,9982 Kč - 9,9982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Typ
    Non-undercut
  • průměr
    7.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm