Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 18.0 mm 6.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196946

Staré objednací číslo:

1220876

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 217,8834 Kč
100 + 196,3112 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 178,83 Kč

10 x 217,8834 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 27.5 mm
Šířka základny 32.0 mm
Kompatibilní výška desky 5.0 mm
Výsledná koncová síla 21.0 N
Koncová síla (počáteční) 5.0 N
Průměr čepu 6.0 mm
Délka čepu 6.0 mm
Celková délka 49.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Rozteč montážních otvorů 21.0 mm
Materiál čepu ocel nerezavějící
Průměr hlavy 18.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás