Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 21.0 mm 8.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196977

Staré objednací číslo:

1220879

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 79 246,3704 Kč
80 + 222,8384 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 463,70 Kč

10 x 246,3704 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 33.0 mm
Šířka základny 34.0 mm
Kompatibilní výška desky 6.0 mm
Výsledná koncová síla 22.0 N
Koncová síla (počáteční) 6.0 N
Průměr čepu 8.0 mm
Délka čepu 8.0 mm
Celková délka 59.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Rozteč montážních otvorů 23.0 mm
Materiál čepu ocel nerezavějící
Průměr hlavy 21.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás