Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 31.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10271001

Staré objednací číslo:

491269

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 386,7347 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 933,67 Kč

5 x 386,7347 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 46.0 mm
Šířka základny 20.0 mm
Kompatibilní výška desky 5.5 mm
Výsledná koncová síla 27.0 N
Koncová síla (počáteční) 8.00 N
Průměr čepu 8.0 mm
Délka čepu 8.0 mm
Celková výška 46.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava matné
Materiál příruby ocel
Materiál (podrobně) termoplast
Typ rukojeti Rukojeť s knoflíkovým úchopem
Rozteč montážních otvorů 34.0 mm
Materiál čepu ocel
Průměr hlavy 31.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás