Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.
Produktová řada: SR5410
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka čepu | Délka rukojeti | Celková délka | Povrchová úprava | Průměr čepu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363,0934 Kč - 363,0934 Kč | 1 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
černěno
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
260,5537 Kč - 289,1958 Kč | 1 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
212,0462 Kč - 226,1154 Kč | 84 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
323,8759 Kč - 359,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
437,8725 Kč - 486,0229 Kč | 3 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
488,7282 Kč - 488,7282 Kč | 11 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
463,1957 Kč - 514,1351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
465,8765 Kč - 517,0993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
331,0887 Kč - 367,4798 Kč | 3 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
374,7838 Kč - 374,7838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
černěno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
386,7347 Kč - 386,7347 Kč | 4 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
černěno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
928,1373 Kč - 928,1373 Kč | 19 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
227,0868 Kč - 252,0476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
292,2078 Kč - 292,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
matné
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
437,8725 Kč - 486,0229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
440,2933 Kč - 488,7282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
463,1957 Kč - 514,1351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
465,8765 Kč - 517,0993 Kč | 77 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
329,342 Kč - 364,5242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.