Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
bez zámku
33.0 mm
11.00 N
216,224 Kč - 239,9855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
248,0223 Kč - 275,2856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
bez zámku
28.0 mm
10.0 N
332,0474 Kč - 368,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
bez zámku
33.0 mm
11.0 N
167,8543 Kč - 186,3058 Kč 2 Skladem
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
bez zámku
16.0 mm
5.00 N
197,3019 Kč - 219,0273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
bez zámku
18.0 mm
5.00 N
200,8292 Kč - 200,8292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
bez zámku
12.0 mm
3.00 N
224,3816 Kč - 249,0495 Kč 2 Skladem
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
bez zámku
16.0 mm
5.00 N
252,424 Kč - 280,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
bez zámku
21.0 mm
5.00 N
253,3026 Kč - 281,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
5.00 N
336,251 Kč - 336,251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
bez zámku
31.0 mm
10.00 N
288,0556 Kč - 288,0556 Kč 3 Skladem
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
bez zámku
21.0 mm
8.00 N
380,1002 Kč - 380,1002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Rest Position
24.0 mm
4.00 N
203,211 Kč - 211,6447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
bez zámku
17.5 mm
1.00 N
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
193,6552 Kč - 214,944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
bez zámku
28.0 mm
10.00 N
252,424 Kč - 280,1597 Kč 79 Skladem
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
bez zámku
33.0 mm
11.00 N
185,4624 Kč - 205,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
bez zámku
21.0 mm
4.0 N
260,5537 Kč - 289,1958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
bez zámku
28.0 mm
10.0 N
332,0474 Kč - 368,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
bez zámku
33.0 mm
11.0 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 33.0 mm M16 polyamid černá

10196007

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 polyamid černá

10196083

Cenové rozmezí
239,9855 Kč - 216,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Cenové rozmezí
275,2856 Kč - 248,0223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.0 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Cenové rozmezí
368,5263 Kč - 332,0474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.0 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10196250

Cenové rozmezí
186,3058 Kč - 167,8543 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    39.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196298

Cenové rozmezí
219,0273 Kč - 197,3019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    49.0 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196441

Cenové rozmezí
200,8292 Kč - 200,8292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    12.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10196489

Cenové rozmezí
249,0495 Kč - 224,3816 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10196526

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    52.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10196618

Cenové rozmezí
281,1637 Kč - 253,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    16.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm
Pístky pružinové 31.0 mm M16 x 1.5 ocel černá

10270646

Cenové rozmezí
336,251 Kč - 336,251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Výsledná koncová síla
    25.00 N
  • Průměr hlavy
    31.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    matné
Pístky pružinové 21.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10270660

Cenové rozmezí
288,0556 Kč - 288,0556 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Výsledná koncová síla
    17.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    51.0 mm
  • Povrchová úprava
    matné
Pístky pružinové 24.0 mm M12 x 1.75 ocel šedá

10280850

Cenové rozmezí
380,1002 Kč - 380,1002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Výsledná koncová síla
    9.00 N
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Celková délka
    39.4 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
Pístky pružinové 17.5 mm hliník černá

10281079

Cenové rozmezí
211,6447 Kč - 203,211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    8.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    7.0 N
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška úchopu
    18.5 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10195840

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10195925

Cenové rozmezí
214,944 Kč - 193,6552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10195987

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
79 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.0 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Cenové rozmezí
289,1958 Kč - 260,5537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.0 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16

10196199

Cenové rozmezí
368,5263 Kč - 332,0474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.0 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm