Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
181,4902 Kč - 181,4902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
bez zámku
12.0 mm
3.00 N
201,5124 Kč - 201,5124 Kč 6 Skladem
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
bez zámku
16.0 mm
5.00 N
250,5973 Kč - 278,1517 Kč 2 Skladem
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
196,3112 Kč - 217,8834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
bez zámku
16.0 mm
5.00 N
233,4037 Kč - 259,0756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
bez zámku
18.0 mm
5.00 N
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
188,9319 Kč - 209,7016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.00 N
252,424 Kč - 280,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
10196076 184,5559 Kč - 204,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
se zajištěním
21.0 mm
4.0 N
243,6145 Kč - 270,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.0 N
10196205 330,2206 Kč - 366,5322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
183,7751 Kč - 183,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
183,5196 Kč - 203,7053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
257,8484 Kč - 286,1977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
188,0581 Kč - 208,7361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
10195819 161,9379 Kč - 179,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
se zajištěním
21.0 mm
4.00 N
185,4624 Kč - 205,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
194,2891 Kč - 215,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.00 N
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
216,224 Kč - 239,9855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196243

Cenové rozmezí
181,4902 Kč - 181,4902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    12.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    30.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10196281

Cenové rozmezí
201,5124 Kč - 201,5124 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196328

Cenové rozmezí
278,1517 Kč - 250,5973 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10196472

Cenové rozmezí
217,8834 Kč - 196,3112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    39.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196519

Cenové rozmezí
259,0756 Kč - 233,4037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    49.0 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10195857

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10628584

Cenové rozmezí
209,7016 Kč - 188,9319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10195994

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M8 x 1.0

10196076

Cenové rozmezí
204,8314 Kč - 184,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.0 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Cenové rozmezí
270,388 Kč - 243,6145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.0 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16

10196205

Cenové rozmezí
366,5322 Kč - 330,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.0 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196359

Cenové rozmezí
183,7751 Kč - 183,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    33.0 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196397

Cenové rozmezí
203,7053 Kč - 183,5196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M16 polyamid černá

10196434

Cenové rozmezí
286,1977 Kč - 257,8484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    68.0 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10637814

Cenové rozmezí
208,7361 Kč - 188,0581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10195819

Cenové rozmezí
179,7451 Kč - 161,9379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10195895

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10628621

Cenové rozmezí
215,6495 Kč - 194,2891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196038

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 polyamid černá

10196106

Cenové rozmezí
239,9855 Kč - 216,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm