Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
221,0407 Kč - 221,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.00 N
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.0 N
253,3026 Kč - 281,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.0 N
330,2206 Kč - 366,5322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
173,6829 Kč - 191,4091 Kč 20 Skladem
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
198,1239 Kč - 219,9053 Kč 3 Skladem
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
196,8271 Kč - 196,8271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
226,1665 Kč - 251,0296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 28.0 mm M12 polyamid černá

10195949

Cenové rozmezí
221,0407 Kč - 221,0407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 polyamid černá

10196014

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Indexovací čep M10 x 1 6.0 mm 16.0 N polyamid

10235317


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.0 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12

10196144

Cenové rozmezí
281,1637 Kč - 253,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.0 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Cenové rozmezí
366,5322 Kč - 330,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.0 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196366

Cenové rozmezí
191,4091 Kč - 173,6829 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.0 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196403

Cenové rozmezí
219,9053 Kč - 198,1239 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    17.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    52.0 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196557

Cenové rozmezí
196,8271 Kč - 196,8271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    32.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10196571

Cenové rozmezí
251,0296 Kč - 226,1665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    46.0 mm