Menu Vyhledávání

Pístky pružinové – závitové - se zajištěním v otevřené poloze

Skladem

Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Naše aretační čepy umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, jako zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5409

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál čepu Výsledná koncová síla Typ čepu Koncová síla (počáteční) Materiál těla Koupit
33,5207 Kč - 33,5207 Kč 140 Skladem
M8
ocel černěná
45.00 N
kulička
30.00 N
ocel černěná
336,251 Kč - 336,251 Kč 3 Skladem
M16 x 1.5
ocel černěná
25.00 N
čep
10.00 N
ocel černěná
10270837 78,9636 Kč - 78,9636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
ocel černěná
95.00 N
kulička
55.00 N
ocel černěná
42,3078 Kč - 42,3078 Kč 140 Skladem
M5
ocel nerezavějící
11.00 N
kulička
7.00 N
ocel nerezavějící
90,2558 Kč - 90,2558 Kč 13 Skladem
M12
ocel nerezavějící
105.00 N
kulička
70.00 N
ocel nerezavějící
176,7937 Kč - 176,7937 Kč 28 Skladem
M20
ocel nerezavějící
100.00 N
kulička
60.00 N
ocel nerezavějící
40,9502 Kč - 40,9502 Kč 260 Skladem
M4
ocel nerezavějící
4.00 N
kulička
2.00 N
ocel nerezavějící
73,1357 Kč - 73,1357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
ocel nerezavějící
50.00 N
kulička
35.00 N
ocel nerezavějící
599,7091 Kč - 599,7091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
ocel nerezavějící
20.00 N
čep
9.00 N
ocel nerezavějící
927,2247 Kč - 927,2247 Kč 1 Skladem
M16 x 1.5
ocel nerezavějící
35.00 N
čep
17.00 N
ocel nerezavějící
49,7345 Kč - 49,7345 Kč 7 Skladem
M6
ocel nerezavějící
18.00 N
kulička
10.00 N
ocel nerezavějící
481,5316 Kč - 481,5316 Kč 1 Skladem
M10 x 1.0
ocel nerezavějící
15.00 N
čep
6.00 N
ocel nerezavějící
363,0934 Kč - 363,0934 Kč 20 Skladem
M16 x 1.5
ocel černěná
30.00 N
čep
13.00 N
ocel černěná
27,5525 Kč - 27,5525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel černěná
11.00 N
kulička
7.00 N
ocel černěná
38,7049 Kč - 38,7049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
ocel černěná
70.00 N
kulička
40.00 N
ocel černěná
47,5143 Kč - 47,5143 Kč 180 Skladem
M16
ocel černěná
165.00 N
kulička
80.00 N
ocel černěná
23,6267 Kč - 23,6267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel černěná
5.00 N
kulička
3.00 N
ocel černěná
64,1844 Kč - 64,1844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
25.00 N
kulička
15.00 N
ocel nerezavějící
26,4188 Kč - 26,4188 Kč 180 Skladem
M4
ocel černěná
8.00 N
kulička
5.00 N
ocel černěná
295,8491 Kč - 295,8491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
ocel černěná
30.00 N
čep
11.00 N
ocel černěná
  • z/ze 2
Kulový plunžr M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N ocel

10270790

Cenové rozmezí
33,5207 Kč - 33,5207 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka těla
    17.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    45.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    30.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Pístky pružinové 31.0 mm M16 x 1.5 ocel černá

10270622

Cenové rozmezí
336,251 Kč - 336,251 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka těla
    29.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    25.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    10.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N ocel

10270837

Cenové rozmezí
78,9636 Kč - 78,9636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Délka těla
    34.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    95.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    55.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N ocel nerezavějící

10270868

Cenové rozmezí
42,3078 Kč - 42,3078 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka těla
    13.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    11.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    7.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Kulový plunžr M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N ocel nerezavějící

10270905

Cenové rozmezí
90,2558 Kč - 90,2558 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka těla
    24.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    105.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    70.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Kulový plunžr M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N ocel nerezavějící

10270929

Cenové rozmezí
176,7937 Kč - 176,7937 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Délka těla
    34.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    100.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    60.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Kulový plunžr M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N ocel nerezavějící

10270851

Cenové rozmezí
40,9502 Kč - 40,9502 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka těla
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    4.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    2.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Kulový plunžr M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N ocel nerezavějící

10270899

Cenové rozmezí
73,1357 Kč - 73,1357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka těla
    21.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    50.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    35.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové 25.0 mm M12 x 1.5 ocel nerezavějící černá

10270592

Cenové rozmezí
599,7091 Kč - 599,7091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka těla
    29.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    20.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    9.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové 31.0 mm M16 x 1.5 ocel černá

10270608

Cenové rozmezí
927,2247 Kč - 927,2247 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka těla
    36.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    17.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Kulový plunžr M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N ocel nerezavějící

10270875

Cenové rozmezí
49,7345 Kč - 49,7345 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka těla
    15.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    18.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    10.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové 21.0 mm M10 x 1.0 ocel nerezavějící černá

10270585

Cenové rozmezí
481,5316 Kč - 481,5316 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka těla
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    15.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    6.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Pístky pružinové 31.0 mm M16 x 1.5 ocel nerezavějící černá

10270578

Cenové rozmezí
363,0934 Kč - 363,0934 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka těla
    36.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    30.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    13.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N ocel

10270776

Cenové rozmezí
27,5525 Kč - 27,5525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka těla
    13.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    11.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    7.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N ocel

10270806

Cenové rozmezí
38,7049 Kč - 38,7049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka těla
    21.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    70.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    40.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N ocel

10270820

Cenové rozmezí
47,5143 Kč - 47,5143 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka těla
    27.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    165.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    80.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N ocel

10270752

Cenové rozmezí
23,6267 Kč - 23,6267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka těla
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    5.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    3.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Kulový plunžr M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N ocel nerezavějící

10270882

Cenové rozmezí
64,1844 Kč - 64,1844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka těla
    17.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    25.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    15.00 N
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Kulový plunžr M4 10.0 mm 5.00 N 8.00 N ocel

10270769

Cenové rozmezí
26,4188 Kč - 26,4188 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka těla
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    8.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    5.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná
Pístky pružinové 25.0 mm M12 x 1.5 ocel černá

10270615

Cenové rozmezí
295,8491 Kč - 295,8491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka těla
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    30.00 N
  • Koncová síla (počáteční)
    11.00 N
  • Materiál těla
    ocel černěná