Menu Vyhledávání

Desky Pitbull M2.5 hliník

Tyto podložky pro upínací svorky Pitbull slouží k ochraně svorek před opotřebením. Jsou ideální ke snížení míry opotřebení, čímž prodlužují životnost komponentu a zaručují hladký provoz v při teplotách od -30 °C do +80 °C. Používají se se svorkami s velikostí závitu M2,5.
Nové objednací číslo:

20266158

Staré objednací číslo:

20266158

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 668,387 Kč
5 - 9 601,4739 Kč
10 - 19 568,0174 Kč
20 + 534,809 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

668,39 Kč

1 x 668,387 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu šroubu M2.5
Qty/pack 8.0
Pro použití s 20266585; 20266592; 20266608
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás