Menu Vyhledávání

HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) ocel bílá

A high security Bolt Seal features impact resistance and evidence of tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Nové objednací číslo:

20083366

Staré objednací číslo:

1222236

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 20,4051 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 3000

Cena celkem:

5 101,28 Kč

250 x 20,4051 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 94.0 mm
B 76.0 mm
C 54.0 mm
D 8.0 mm
E 18.0 mm
F 11.0 mm
Ohyb 50.0 Nm
Typ Bariérová plomba
Barva bílá
Materiál sudu ABS
Materiál čepu ocel vysokopevnostní
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás