Menu Vyhledávání

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) ocel červená

A high security Bolt Seal features impact resistance and evidence of tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Nové objednací číslo:

20083410

Staré objednací číslo:

1222243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 25,791 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

6 447,75 Kč

250 x 25,791 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
E 24.0 mm
F 11.0 mm
Ohyb 50.0 Nm
Typ Bariérová plomba
Barva červená
Materiál sudu ABS
Materiál čepu ocel vysokopevnostní
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás