20086664
1239485
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 387,0518 Kč |
A | 94.4 mm |
---|---|
A | 3.717 in |
B | 80.0 mm |
B | 3.15 in |
C | 54.5 mm |
C | 2.146 in |
D | 8.0 mm |
D | 0.315 in |
E | 18.0 mm |
E | 0.709 in |
Ohyb | 50.0 Nm |
Typ | Potažený trn |
Barva | žlutá |
Materiál sudu | ABS |
Materiál čepu | ocel |
Celní nomenklatura | 8309909090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.