20086688
1239487
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 8,7328 Kč |
A | 97.5 mm |
---|---|
A | 3.839 in |
B | 82.0 mm |
B | 3.228 in |
C | 53.0 mm |
C | 2.087 in |
D | 11.0 mm |
D | 0.433 in |
E | 20.6 mm |
E | 0.811 in |
Ohyb | 50.0 Nm |
Typ | Potažený trn |
Barva | žlutá |
Materiál sudu | ABS |
Materiál čepu | ocel |
Celní nomenklatura | 8309909090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.