Menu Vyhledávání

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) polypropylen červená

Metal Cable Seal can only be removed with a tool (sold separately). Non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Nové objednací číslo:

20082956

Staré objednací číslo:

1222202

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 25,4069 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

6 351,73 Kč

250 x 25,4069 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.5 mm
E 7.0 mm
Typ Bariérová plomba
Barva červená
Materiál pouzdra hliník
Materiál kabelu Galvanized Steel
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás