Menu Vyhledávání

AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) polypropylen černá

Metal Cable Seal can only be removed with a tool (sold separately). Non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Nové objednací číslo:

20083007

Staré objednací číslo:

1222208

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 41,9591 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 195,91 Kč

100 x 41,9591 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 300.0 mm
B 38.0 mm
C 22.0 mm
D 4.0 mm
E 8.5 mm
Typ Bariérová plomba
Barva černá
Materiál pouzdra hliník
Materiál kabelu Galvanized Steel
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás