Menu Vyhledávání

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) polypropylen Bronz

Metal Cable Seal can only be removed with a tool (sold separately). Non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Nové objednací číslo:

20082802

Staré objednací číslo:

1239473

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 415,871 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

207 935,50 Kč

500 x 415,871 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
E 6.0 mm
Typ Bariérová plomba
Barva Bronz
Materiál pouzdra hliník
Materiál kabelu Galvanized Steel
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás