20086909
1222411
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 11,1696 Kč |
A | 150.0 mm |
---|---|
A | 5.906 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 2.0 mm |
C | 0.079 in |
D | 24.0 mm |
D | 0.945 in |
E | 6.5 mm |
E | 0.256 in |
Typ | Bariérová plomba |
Barva | zelená |
Materiál pouzdra | ABS |
Materiál kabelu | Galvanized Steel |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.