20122263
1222220
Množství | Jednotková cena |
---|---|
2500 + | 5,9822 Kč |
Klasifikace | Indikativní plomba |
---|---|
Druh těsnění | plomba na měřiče |
Typ | speciální plomba |
Odnímatelnost | Pomocí řezacího nářadí |
Barva | zelená |
Materiál těla | polykarbonát |
Materiál vložky | polykarbonát |
Délka pásku | 150.0 mm |
Délka pásku | 5.906 in |
Délka těla | 20.0 mm |
Délka těla | 0.787 in |
Šířka těla | 15.0 mm |
Šířka těla | 0.591 in |
Tloušťka těla | 6.5 mm |
Tloušťka těla | 0.256 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Cena/ za kus včetně DPH | 7.0965 CZK |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku