20122287
1222225
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 1,3846 Kč |
Klasifikace | Indikativní plomba |
---|---|
Druh těsnění | plomba na měřiče |
Typ | CrimpLock |
Odnímatelnost | Pomocí řezacího nářadí |
Barva | modrá |
Materiál těla | ABS, zdravotně nezávadné |
Průměr kabelu | 1.7 mm |
Průměr kabelu | 0.067 in |
Délka pásku | 260.0 m |
Délka pásku | 853.018 ft |
Délka těla | 21.0 mm |
Délka těla | 0.827 in |
Šířka těla | 14.0 mm |
Šířka těla | 0.551 in |
Tloušťka těla | 5.0 mm |
Tloušťka těla | 0.197 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku