20086763
1228368
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25000 + | 0,8174 Kč |
WD | 2.0 mm |
---|---|
WD | 0.079 in |
L | 2.0 mm |
L | 0.079 in |
A | 10.0 mm |
A | 0.394 in |
B | 10.0 mm |
B | 0.394 in |
T | 5.0 mm |
T | 0.197 in |
Materiál těla | ABS |
Barva | modrá |
Uzamykatelná vložka | ABS Resin Body |
Odnímatelnost | Pomocí řezacího nářadí |
Typ | MeterLock |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.