Menu Vyhledávání

PadLock 39.0 mm 5.0 mm polypropylen modrá

Padlock Seal is a low cost and single-use alternative to conventional padlocks. Meets UK customs requirement. Made from tamper evident material. Can be used to secure goods during transit.
Nové objednací číslo:

20086923

Staré objednací číslo:

1222413

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 10,0818 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 081,80 Kč

1000 x 10,0818 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Barva modrá
Materiál těla Průsvitné těleso ze SAN, oko z pochromované oceli
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás