Menu Vyhledávání

Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) polypropylen zelená

Zatahovací plomby s hladkou páskou patří mezi indikativní plomby, které odhalí neoprávněnou manipulaci nebo porušení. Produkt má žlutou polypropylenovou pásku, zajištěnou pomocí kovové uzavírací čelisti.
Nové objednací číslo:

20083892

Staré objednací číslo:

1222296

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,496 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 496,00 Kč

1000 x 2,496 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 15.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Typ plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Odnímatelnost bez odtrh části
Materiál těla polypropylen
Uzamykatelná vložka Kovová uzamykací čelist
Barva zelená
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás