Menu Vyhledávání

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) modrá

SmoothLock strap is easy to apply securely. It has a stainless steel spring locking jaw mechanism.
Nové objednací číslo:

20087340

Staré objednací číslo:

1222496

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,8486 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 848,60 Kč

1000 x 3,8486 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Typ plomba s nastavitelnou délkou smyčky
Odnímatelnost bez odtrh části
Materiál těla polypropylen
Uzamykatelná vložka kovová uzavírací čelist
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás