Menu Vyhledávání

Podavače desek plošných spojů

Skladem

Podavače desek plošných spojů pomáhají s vkládáním a vyjímáním desek. Zapřením o vodicí lištu nebo rám vysune desku. Zabraňuje nadměrnému namáhání a chrání součástky, obvody a konektory v systémech nosníků pro desky plošných spojů. CBE – zacvaknutí do otvoru 0,109". RCP – dodáváno s pružinovými kolíky pro montáž.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Tloušťka panelu Vše
Celková délka Vše
Zobrazit více Zobrazit méně
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Tloušťka panelu Koupit
40,5367 Kč - 40,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
1.6 mm
54,2303 Kč - 54,2303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
1.6 mm
7,3627 Kč - 7,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
36,1442 Kč - 36,1442 Kč 199 Skladem
24.9 mm
2.4 mm
30,1062 Kč - 36,1442 Kč 500 Skladem
28.6 mm
2.4 mm
31,1405 Kč - 31,1405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
1.6 mm
33,1461 Kč - 54,5448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
1.6 mm
5,0758 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
4,1833 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60,0173 Kč - 60,0173 Kč 300 Skladem
27.9 mm
1.6 mm
31,919 Kč - 86,5667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9 mm
1.6 mm
Podavače karet 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 Roll Pin bílá

10316924

Cenové rozmezí
40,5367 Kč - 40,5367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Příslušenství v balení
    Roll Pin
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
Podavače karet 38.1 mm 7.9 mm Typ 5 Roll Pin bílá

10316931

Cenové rozmezí
54,2303 Kč - 54,2303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Příslušenství v balení
    Roll Pin
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Celková šířka
    7.9 mm
Trny instalační 6.4 mm (L) ocel nerezavějící

10319628

Cenové rozmezí
7,3627 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Série
    RRP
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
  • Množství v balení
    100
Podavače karet 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Roll Pin bílá

10316955

Cenové rozmezí
36,1442 Kč - 36,1442 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Příslušenství v balení
    Roll Pin
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    24.9 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
Podavače karet 28.6 mm 9.5 mm typ 1 Roll Pin bílá

10316894

Cenové rozmezí
30,1062 Kč - 36,1442 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Příslušenství v balení
    Roll Pin
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Podavače karet 31.8 mm 7.4 mm typ 6 Roll Pin bílá

10427835

Cenové rozmezí
31,1405 Kč - 31,1405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Příslušenství v balení
    Roll Pin
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Celková šířka
    7.4 mm
Podavače karet 28.6 mm 9.5 mm typ 1 Roll Pin bílá

10316863

Cenové rozmezí
33,1461 Kč - 54,5448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Příslušenství v balení
    Roll Pin
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Trny instalační 9.5 mm (L) ocel nerezavějící

10319642

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Série
    RRP
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
  • Množství v balení
    100
Trny instalační 8.0 mm (L) ocel nerezavějící

10319635

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Série
    RRP
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
  • Množství v balení
    100
Podavače karet 27.9 mm 6.4 mm typ 3 Roll Pin bílá

10112489

Cenové rozmezí
60,0173 Kč - 60,0173 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Příslušenství v balení
    Roll Pin
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    27.9 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
Podavače karet 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Roll Pin bílá

10316948

Cenové rozmezí
31,919 Kč - 86,5667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Příslušenství v balení
    Roll Pin
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    24.9 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm