Podavače desek plošných spojů pomáhají s vkládáním a vyjímáním desek. Zapřením o vodicí lištu nebo rám vysune desku. Zabraňuje nadměrnému namáhání a chrání součástky, obvody a konektory v systémech nosníků pro desky plošných spojů. CBE – zacvaknutí do otvoru 0,109". RCP – dodáváno s pružinovými kolíky pro montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Tloušťka panelu | Koupit |
---|---|---|---|---|---|
7,3627 Kč - 7,3627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
40,5367 Kč - 40,5367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
33,1461 Kč - 54,5448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
54,2303 Kč - 54,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
36,1442 Kč - 36,1442 Kč | 199 Skladem |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
5,0758 Kč - 5,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
60,0173 Kč - 60,0173 Kč | 300 Skladem |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
31,919 Kč - 86,5667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
30,1062 Kč - 36,1442 Kč | 500 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
31,1405 Kč - 31,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,1833 Kč - 4,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.