Přítlačné podložky se montují na koncovky čepů a svorek a zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka hlavy | Velikost závitu | Výška hlavy | Délka závitu | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200,1352 Kč - 1 200,1352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 486,6339 Kč - 1 486,6339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M6
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 365,2243 Kč - 1 365,2243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 308,4555 Kč - 1 308,4555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 384,4422 Kč - 1 384,4422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 211,4942 Kč - 1 211,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 392,3011 Kč - 1 392,3011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 190,5328 Kč - 1 190,5328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 361,7373 Kč - 1 361,7373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1 208,879 Kč - 1 208,879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 220,2248 Kč - 1 220,2248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 432,4803 Kč - 1 432,4803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 176,5585 Kč - 1 176,5585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 367,8527 Kč - 1 367,8527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 408,9037 Kč - 1 408,9037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 393,1728 Kč - 1 393,1728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 290,1093 Kč - 1 290,1093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M6
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 195,7765 Kč - 1 195,7765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||