Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,7192 Kč - 2,7192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | 600 Skladem |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10109649 | 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
3,1096 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
1,6594 Kč - 1,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,4861 Kč - 3,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 1092 Skladem |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
1,5896 Kč - 2,6354 Kč | 300 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,4402 Kč - 2,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 200 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 700 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.