Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 175 Skladem |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 400 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,7849 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,2251 Kč - 6,1914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
3,5558 Kč - 3,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,757 Kč - 1,757 Kč | 4000 Skladem |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,5896 Kč - 1,5896 Kč | 800 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5618 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10109830 | 2,0777 Kč - 2,0777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,4402 Kč - 2,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.