Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
4.8 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
22.2 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
4.8 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 600 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
9.5 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč 900 Skladem
kulaté
černá
PVC
15.9 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
6.4 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč 2000 Skladem
kulaté
černá
PVC
19.1 mm
3,0399 Kč - 3,0399 Kč 772 Skladem
kulaté
černá
PVC
9.5 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
4.1 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
6.1 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
8.1 mm
6,5957 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
10.2 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 280 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
6,8049 Kč - 6,8049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
19.1 mm
5,034 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
12.7 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
25.4 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
9.5 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110157

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110195

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 22.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110300

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110348

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110386

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10110010

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10110058

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10110218

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10110256

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
772 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 4.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110430

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    4.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 6.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110478

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 8.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110515

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 10.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110553

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110591

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110621

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10314111

Cenové rozmezí
6,8049 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10314159

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110102

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110133

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110171

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2