Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
25.4 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 4500 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
6.5 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč 300 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč 50 Skladem
kulaté
černá
PVC
22.2 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
12.7 mm
2,6216 Kč - 2,6216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
4.8 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
3.1 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
5.1 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
7.1 mm
6,5957 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
9.1 mm
6,5957 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
11.2 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
15.2 mm
9,05 Kč - 9,05 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
22.9 mm
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
6.4 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
25,5324 Kč - 35,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyamid
7,5578 Kč - 7,5578 Kč 1000 Skladem
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
12.7 mm
2,444 Kč - 3,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110287

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110324

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 6.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110362

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110393

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 černá

10110034

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10110072

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 černá

10110232

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 3.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110416

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    3.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 5.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110454

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    5.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 7.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110492

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 9.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110539

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    9.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 11.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110577

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    11.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 15.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110614

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 22.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10314098

Cenové rozmezí
9,05 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10314135

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320969

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 25.0 mm

10368688

Cenové rozmezí
35,5864 Kč - 25,5324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Válcové
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320983

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10320990

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 4.7 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10365434

Cenové rozmezí
3,0175 Kč - 2,444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.7 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2