Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
2,0641 Kč - 2,5484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
6.4 mm
2,0641 Kč - 2,5484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
9.5 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 4.7 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10365410

Cenové rozmezí
2,5484 Kč - 2,0641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky distanční - pro LED diody 4.7 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10365427

Cenové rozmezí
2,5484 Kč - 2,0641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Celkový průměr
    4.7 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2